??
Wybór modelu CAD
K0372.2300X29
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0372 - Sprężynowe dociski boczne osadzane na gwint, bez trzpienia
Lista materiałowa
K0372.2300X29
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0372.2300X29
FORM
Forma
B
AUSF
Wersja
z uszczelnieniem
L
Długość
31.5 mm
L1
Długość
11.5 mm
D
Gwint
M 18 x 1.5
D1
Gwint
M 6 mm
S
S +/-
3.2 mm
F
Siła ok.
200 N
SW
Rozwartość klucza
16 mm
K
Fazowanie 60°
2.5
GEW
Ciężar ok.
0.0238 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245027989
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions